17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Ethernetケーブル M12コネクタ⇔RJ-45コネクタ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Ethernetケーブル M12コネクタ⇔RJ-45コネクタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CCB-84901-2001-01

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

Ethernet通信やビジョンシステムへの電源供給を行なうための通信ケーブルです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

区分
オプション品
仕様
M12コネクタ⇔RJ-45コネクタ(ストレート)
ケーブル長(m)
0.6
RoHS?
10
よく一緒に購入される商品

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト