17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が67型番あります。

耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1007

通常単価(税別)
9,15041,175
税込単価
10,06545,293
通常出荷日:3日目

他のUL電線と比較し、カラーバリエーションが豊富な点が特長、緑/黄&黄/緑のバリエーションをどちらもご...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が67型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

本商品の納入仕様書はこちら

構造・電気特性

型番AWGサイズ全長
(m)
導体ビニル
絶縁体厚さ
(mm)
仕上外径
(mm)
最大導体抵抗
Ω/km(20℃)
試験電圧
V/分
絶縁抵抗
MΩ/km(20℃)
許容電流
A(30℃)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
UL100726*
(0.13mm2
W(白)・BK(黒)
R(赤)・BE(青)
Y(黄)・GN(緑)
O(橙)・BN(茶)
H(灰)・PL(紫)
P(ピンク)・SB(空)
GY(緑/黄・ストレート)・
YG(黄/緑・ストレート)
6107/0.160.480.41.31402000104.6
24*
(0.21mm2
11/0.160.610.451.588.96.2
22*
(0.33mm2
13/0.180.751.6559.57.9
20*
(0.52mm2
30521/0.180.951.8536.810.7
18*
(0.83mm2
33/0.181.20.52.223.414.5
16*
(1.31mm2
26/0.261.52.514.119.6
*(~mm2)はあくまでも目安の断面積サイズです。詳しくは→P1688の対比表を参照ください。          ※許容電流は保証値でなくあくまでも参考値です。
※GY(緑/黄・ストレート)は、緑色線芯に黄色色帯(約30%保持)、YG(黄/緑・ストレート)は、黄色線芯に緑色色帯(約30%保持)を施したものです。
※ケーブル・電線のシース(外被部分)の外径サイズについては、上記表中の“仕上外径”の項目をご参照ください。

型番リスト

表示件数

AWGサイズ

(AWG)

導体断面積

(mm2)

絶縁体色

全長

(m)

仕上がり外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
[17~16] 16
[1.26~1.99] 1.31
305
2.5
10
1個
[17~16] 16
[1.26~1.99] 1.31
305
2.5
10
1個
[17~16] 16
[1.26~1.99] 1.31
305
2.5
10
1個
[17~16] 16
[1.26~1.99] 1.31
305
2.5
10
1個
[17~16] 16
[1.26~1.99] 1.31
緑/黄(ストレート)
305
2.5
10
1個
[17~16] 16
[1.26~1.99] 1.31
305
2.5
10
1個
[17~16] 16
[1.26~1.99] 1.31
305
2.5
10
1個
[17~16] 16
[1.26~1.99] 1.31
305
2.5
10
1個
[17~16] 16
[1.26~1.99] 1.31
305
2.5
10
1個
[17~16] 16
[1.26~1.99] 1.31
305
2.5
10
1個
[17~16] 16
[1.26~1.99] 1.31
黄/緑(ストレート)
305
2.5
10
1個
[19~18] 18
[0.76~0.99] 0.83
305
2.2
10
1個
[19~18] 18
[0.76~0.99] 0.83
305
2.2
10
1個
[19~18] 18
[0.76~0.99] 0.83
305
2.2
10
1個
[19~18] 18
[0.76~0.99] 0.83
305
2.2
10
1個
[19~18] 18
[0.76~0.99] 0.83
緑/黄(ストレート)
305
2.2
10
1個
[19~18] 18
[0.76~0.99] 0.83
305
2.2
10
1個
[19~18] 18
[0.76~0.99] 0.83
305
2.2
10
1個
[19~18] 18
[0.76~0.99] 0.83
305
2.2
10
1個
[19~18] 18
[0.76~0.99] 0.83
305
2.2
10
1個
[19~18] 18
[0.76~0.99] 0.83
305
2.2
10
1個
[19~18] 18
[0.76~0.99] 0.83
黄/緑(ストレート)
305
2.2
10
1個
[21~20] 20
[0.51~0.74] 0.52
305
1.85
10
1個
[21~20] 20
[0.51~0.74] 0.52
305
1.85
10
1個
[21~20] 20
[0.51~0.74] 0.52
305
1.85
10
1個
[21~20] 20
[0.51~0.74] 0.52
305
1.85
10
1個
[21~20] 20
[0.51~0.74] 0.52
緑/黄(ストレート)
305
1.85
10
1個
[21~20] 20
[0.51~0.74] 0.52
305
1.85
10
1個
[21~20] 20
[0.51~0.74] 0.52
305
1.85
10
1個
[21~20] 20
[0.51~0.74] 0.52
305
1.85
10
1個
[21~20] 20
[0.51~0.74] 0.52
305
1.85
10
1個
[21~20] 20
[0.51~0.74] 0.52
305
1.85
10
1個
[21~20] 20
[0.51~0.74] 0.52
空色・水色
305
1.85
10
1個
[21~20] 20
[0.51~0.74] 0.52
305
1.85
10
1個
[21~20] 20
[0.51~0.74] 0.52
305
1.85
10
1個
[21~20] 20
[0.51~0.74] 0.52
黄/緑(ストレート)
305
1.85
10
1個
[23~22] 22
[0.31~0.49] 0.33
610
1.65
10
1個
[23~22] 22
[0.31~0.49] 0.33
610
1.65
10
1個
[23~22] 22
[0.31~0.49] 0.33
610
1.65
10
1個
[23~22] 22
[0.31~0.49] 0.33
610
1.65
10
1個
[23~22] 22
[0.31~0.49] 0.33
緑/黄(ストレート)
610
1.65
10
1個
[23~22] 22
[0.31~0.49] 0.33
610
1.65
10
1個
[23~22] 22
[0.31~0.49] 0.33
610
1.65
10
1個
[23~22] 22
[0.31~0.49] 0.33
610
1.65
10
1個
[23~22] 22
[0.31~0.49] 0.33
610
1.65
10
1個
[23~22] 22
[0.31~0.49] 0.33
610
1.65
10
1個
[23~22] 22
[0.31~0.49] 0.33
610
1.65
10
1個
[23~22] 22
[0.31~0.49] 0.33
610
1.65
10
1個
[23~22] 22
[0.31~0.49] 0.33
黄/緑(ストレート)
610
1.65
10
1個
[25~24] 24
[0.21~0.29] 0.21
610
1.5
10
1個
[25~24] 24
[0.21~0.29] 0.21
610
1.5
10
1個
[25~24] 24
[0.21~0.29] 0.21
610
1.5
10
1個
[25~24] 24
[0.21~0.29] 0.21
610
1.5
10
1個
[25~24] 24
[0.21~0.29] 0.21
緑/黄(ストレート)
610
1.5
10
1個
[25~24] 24
[0.21~0.29] 0.21
610
1.5
10
1個
[25~24] 24
[0.21~0.29] 0.21
610
1.5
10
1個
[25~24] 24
[0.21~0.29] 0.21
610
1.5
10
1個
[25~24] 24
[0.21~0.29] 0.21
610
1.5
10
1個
[25~24] 24
[0.21~0.29] 0.21
610
1.5
10
1個
[25~24] 24
[0.21~0.29] 0.21
610
1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,417
( 27,959 )
3日目
25,417
( 27,959 )
3日目
25,417
( 27,959 )
3日目
25,417
( 27,959 )
3日目
41,175
( 45,293 )
3日目
25,417
( 27,959 )
3日目
25,417
( 27,959 )
3日目
25,417
( 27,959 )
3日目
25,417
( 27,959 )
3日目
25,417
( 27,959 )
3日目
41,175
( 45,293 )
3日目
16,775
( 18,453 )
3日目
16,775
( 18,453 )
3日目
16,775
( 18,453 )
3日目
16,775
( 18,453 )
3日目
29,484
( 32,432 )
3日目
16,775
( 18,453 )
3日目
16,775
( 18,453 )
3日目
16,775
( 18,453 )
3日目
16,775
( 18,453 )
3日目
16,775
( 18,453 )
3日目
29,484
( 32,432 )
3日目
11,692
( 12,861 )
3日目
11,692
( 12,861 )
3日目
11,692
( 12,861 )
3日目
11,692
( 12,861 )
3日目
22,875
( 25,163 )
3日目
11,692
( 12,861 )
3日目
11,692
( 12,861 )
3日目
11,692
( 12,861 )
3日目
11,692
( 12,861 )
3日目
11,692
( 12,861 )
3日目
11,692
( 12,861 )
3日目
11,692
( 12,861 )
3日目
11,692
( 12,861 )
3日目
22,875
( 25,163 )
3日目
15,250
( 16,775 )
3日目
15,250
( 16,775 )
3日目
15,250
( 16,775 )
3日目
15,250
( 16,775 )
3日目
27,450
( 30,195 )
3日目
15,250
( 16,775 )
3日目
15,250
( 16,775 )
3日目
15,250
( 16,775 )
3日目
15,250
( 16,775 )
3日目
15,250
( 16,775 )
3日目
15,250
( 16,775 )
3日目
15,250
( 16,775 )
3日目
27,450
( 30,195 )
3日目
12,200
( 13,420 )
3日目
12,200
( 13,420 )
3日目
12,200
( 13,420 )
3日目
12,200
( 13,420 )
3日目
23,383
( 25,721 )
3日目
12,200
( 13,420 )
3日目
12,200
( 13,420 )
3日目
12,200
( 13,420 )
3日目
12,200
( 13,420 )
3日目
12,200
( 13,420 )
3日目
12,200
( 13,420 )
3日目

詳細情報

基本情報

他のUL電線と比較し、カラーバリエーションが豊富な点が特長、緑/黄&黄/緑のバリエーションをどちらもご用意しています。
【特長】
・絶縁体は脱鉛耐熱ビニル製
・定格温度80℃
・UL、CSA規格共用
・ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-に合格
・300V海外規格単芯
【用途】
・電気及び電子機器の内部配線としての使用が最適

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1007のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1007
耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1015
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015(ボビン(リール)巻含む)
非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LF
通信機器用ビニル電線 KVシリーズ
メーカーオーナンバオーナンバ三沢電線三沢電線プロテリアル(旧日立金属)オーナンバ
通常価格9,150-9,854 -1,929 -2,163 -6,913 -5,778 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
タイプUL1007UL1015UL1007UL1015UL1007KV
定格電圧300V600V300V600V300V100V
ボビン(リール)巻----
安全規格UL Recognized / CSA(c-UL)UL Recognized / CSA(c-UL)UL Recognized / CSA(c-UL)UL Recognized / CSA(c-UL)--
絶縁体材料PVCPVCPVCPVC-PVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電線カテゴリの売れ筋ランキング