エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Bluetooth RS-232C 変換アダプター SPP Profileベーシックモデル

  • 変換前通信方式
    RS-232C
  • 主従極数
    1:1
  • 寸法 縦 (mm)
    16
  • 寸法 横 (mm)
    35
  • 寸法 奥行き (mm)
    73.8
  • 変換後通信方式
    Bluetooth
  • 動作温度範囲 (℃)
    0~55

型番:

RS-BT62
解除
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    RS-BT62の仕様・寸法情報

    変換前通信方式
    [シリアル] RS-232C
    主従極数
    1:1
    寸法 縦(mm)
    16
    寸法 横(mm)
    35
    寸法 奥行き(mm)
    73.8
    変換後通信方式
    [無線] Bluetooth
    動作温度範囲(℃)
    0~55
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RS-BT62
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,210
    ( 28,831 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・RS-232C機器の接続をBluetoothで無線化
    ・Windows対応。本製品を接続したRS-232C(シリアル)デバイスがCOMポートデバイスとして認識。既存のCOMポートアプリケーションがそのまま使用可能

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Bluetooth RS-232C 変換アダプター SPP Profileベーシックモデルの型番RS-BT62のページです。 型番RS-BT62に関する仕様情報を記載しております。
    Bluetooth RS-232C 変換アダプター SPP Profileベーシックモデルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Bluetooth RS-232C 変換アダプター SPP Profileベーシックモデル
    Wi-Fi RS-232C 変換アダプタ REX-WF60
    RS-232(2ポート)
    RS-232 to RS-485 コンバーター
    RS-232(4ポート)
    RS-232・422・485(2ポート)
    メーカーラトックシステムラトックシステムミスミアドバンテック(PC・通信)ミスミミスミ
    通常価格26,21026,22325,000 -10,30059,000 -25,000 -
    通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
    変換前通信方式RS-232CRS-232CイーサネットRS-232イーサネットイーサネット
    主従極数1:11:11:N1:11:N1:N
    寸法 縦(mm)16162215.93322
    寸法 横(mm)35269031.815890
    寸法 奥行き(mm)73.875.4100.460.3103100.4

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました