エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

SDメモリカードユニット(FX5S CPUユニット用)

通常単価(税別)
5,590
税込単価
6,149
通常出荷日:5日目

FX5S CPUユニットへのSDメモリカード装着用拡張ボードです。

型番:

FX5-SDCD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FX5-SDCDの仕様・寸法情報

メモリ種別
メモリカートリッジ
対応CPUユニット
FX5S
入出力占有点数
0点(占有点数なし)
外形寸法(mm)
43.6×51.4×15.1
適用SDメモリカード
NZ1MEM-2GBSD、NZ1MEM-4GBSD、NZ1MEM-8GBSD、NZ1MEM-16GBSD
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
FX5-SDCD
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,590
( 6,149 )
5日目

詳細情報

基本情報

FX5S CPUユニットへのSDメモリカード装着用拡張ボードです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDメモリカードユニット(FX5S CPUユニット用)の型番FX5-SDCDのページです。 型番FX5-SDCDに関する仕様情報を記載しております。
SDメモリカードユニット(FX5S CPUユニット用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDメモリカードユニット(FX5S CPUユニット用)
プログラマブルコントローラ CP1L メモリカセット
SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
産業用SDカード/microSDカード ブリスターパッケージ品
メーカー三菱電機オムロン三菱電機三菱電機アドテック(ADTEC)
通常価格5,5906,37425,970 -29,200 -2,820 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
メモリ種別メモリカートリッジメモリカートリッジ---
対応CPUユニットFX5S----
入出力占有点数0点(占有点数なし)----
外形寸法(mm)43.6×51.4×15.1----
適用SDメモリカードNZ1MEM-2GBSD、NZ1MEM-4GBSD、NZ1MEM-8GBSD、NZ1MEM-16GBSD----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC対応メモリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト