エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スイッチング電源 取り付け用金具 MHS012

通常単価(税別)
210
税込単価
231
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・MEANWELL製・スイッチング電源に適用するための周辺機器(部品)

型番:

MHS012
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MHS012の仕様・寸法情報

種類
取付金具・取付部品
適用ケース
206、207、215A、912、915、916、935、939、940、977、980、982、986、987、995
適用モデル
HDP-190、RSP-200/320/500、LRS-200/350、RSP-150、SE-450/1000、MP450/650/1000、HRP-300/450/600、RSP-2400/3000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MHS012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210
( 231 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・MEANWELL製
・スイッチング電源に適用するための周辺機器(部品)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチング電源 取り付け用金具 MHS012の型番MHS012のページです。 型番MHS012に関する仕様情報を記載しております。
スイッチング電源 取り付け用金具 MHS012のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイッチング電源 取り付け用金具 MHS012
スイッチング電源 取り付け用金具 DRP-03
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ用オプション 取りつけ金具/端子台カバー
スイッチング・パワーサプライ S8JX-N 交換用ファン
スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ用オプション 端子台カバー
レール取りつけ用オプション PFPシリーズ
メーカーミンウェルミンウェルオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格210210155 -1,168104 -44 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類取付金具・取付部品取付金具・取付部品-ファン端子台カバー取付金具・取付部品
適用ケース206、207、215A、912、915、916、935、939、940、977、980、982、986、987、995DRP-01、DRL-01~03----
適用モデルHDP-190、RSP-200/320/500、LRS-200/350、RSP-150、SE-450/1000、MP450/650/1000、HRP-300/450/600、RSP-2400/3000All models----
よく一緒に購入される商品

スイッチング電源(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト