エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

BCSB専用防水ケーブルグランド

型番:

B131210G
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B131210Gの仕様・寸法情報

種類
ケーブルグランド
形状
一体型
使用ケーブル外径
Φ7~11
ネジ規格
PGネジ
ネジサイズ
PG13.5
材質
樹脂
グレー
保護機能(耐環境性)
防水性
材質詳細
本体/ナット:PA66、ゴムブッシュ/Оリン:NBR
対応機種
BCSBシリーズ全機種
色詳細
ライトグレー
-
-

商品情報

型番・寸法

型番適合ケーブル径対応機種自重(g)
最小最大
B131210G711BCSBシリーズ全機種12.7

型番リスト

表示件数
型番
B131210G
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
204
( 224 )
2日目

詳細情報

基本情報

BCSBシリーズのΦ22ノックアウト専用のPG13.5ケーブルグランドです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BCSB専用防水ケーブルグランドの型番B131210Gのページです。 型番B131210Gに関する仕様情報を記載しております。
BCSB専用防水ケーブルグランドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BCSB専用防水ケーブルグランド
防水キャプコン
防水型ケーブルクランプ キャプコン OAL-16
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OA-1ウス(薄鋼電線管用)
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005183)
汎用型ケーブルクランプ キャプコン 小型バルブ用 OA-SD
メーカータカチ電機工業OHM ELECTRICオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)HARTINGオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
通常価格2047,0714064531,0887,426
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランド
形状一体型分割型アングル型キャプコン型一体型キャプコン型
使用ケーブル外径Φ7~11Φ6~Φ10Φ4~12mmΦ4~12mmΦ7~12mmΦ4~10mm
ネジ規格PGネジCTGネジCTGネジCTCネジPGネジPGネジ
ネジサイズPG13.5CTG16CTG16CTC19PG11PG11

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト