17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

モニターアーム MARシリーズ

通常単価(税別)
4,1957,177
税込単価
4,6157,895
通常出荷日:2日目

【特長】・可動式サスペンションアームです・工作機械の操作盤やタッチパネルコントロールボックスへの取付け...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp

外形図

MAR-312W

アーム上下稼働の調整ボルトは硬めで固定されて います。取付けるモニター/操作盤の重量に応じてボルトを緩めて使用して下さい。
耐荷重:6.5kg(調整ボルト締付時、製品自重含み)
主な構成材質:鉄、樹脂、アルミダイキャスト
※壁付用ビスセット付属

 

モニターブラケット寸法

壁付ブラケット寸法

MAR-111W

樹脂のカバーを外し、ボルトを緩める事で、モニターブラケットを上下に可動させる事が出来ます。
耐荷重:8kg(製品自重含み)
主な構成材質:鉄、樹脂、アルミダイキャスト
※壁付用ビスセット付属

 

モニターブラケット寸法

壁付ブラケット寸法

MAR-110W

耐荷重:8kg(製品自重含み)
主な構成材質:鉄、樹脂、アルミダイキャスト
※壁付用ビスセット付属
※モニターブラケットを上下に可動させる事は出来ません。

 

モニターブラケット寸法

壁付ブラケット寸法

型番・寸法

型番全長寸法アーム色自重(kg)
MAR-312W約612mmメタリックグレー2.2
MAR-111W約340mmホワイト/ブラック1.0
MAR-110W約130mmホワイト/ブラック1.0

型番リスト

表示件数

アーム可動方向

色詳細

耐荷重詳細

(kg)

全長

(mm)

最小発注数量
水平
ホワイト/ブラック
8
約130
1個
水平
ホワイト/ブラック
8
約340
1個
水平・垂直
その他
メタリックグレー
6.5
約612
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,195
( 4,615 )
2日目
4,238
( 4,662 )
2日目
7,177
( 7,895 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可動式サスペンションアームです
・工作機械の操作盤やタッチパネルコントロールボックスへの取付けに適しています
・壁面にも取付け可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モニターアーム MARシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モニターアーム MARシリーズ
アルミフレーム用水平多関節モニターアーム LA-55ARシリーズ
モニタースタンド(水平垂直可動/2面)
アルミフレームに取り付け可能なモニター取付金具
ディスプレイアーム
固定アーム(壁面対応)
メーカータカチ電機工業モダンソリッドアズワンモダンソリッドアイリスオーヤマミスミ
通常価格4,195-35,000 -64,00010,0008,1807,000
通常出荷日2日目19日目7日目7日目4日目在庫品1日目
取付方法アーム(本体)壁面固定アルミフレーム固定卓上クランプ固定アルミフレーム固定卓上クランプ固定壁面固定
耐荷重(Kg)~10kg~5~10kg10~10kg20
首振り・回転
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト