エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

Raspberry Pi 4B用 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B

型番:

RPCB-4B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RPCB-4Bの仕様・寸法情報

外形寸法W(横)(mm)
56
外形寸法D(縦)(mm)
65
材質
ガラスエポキシ
表面処理
スルーホール鉛フリーはんだレジスト

商品情報

特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp

Raspberry Pi 4B用 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4Bの実装例

構成図

■Raspberry Pi 基板は付属しておりません。
■コネクタ、スペーサー、取付ビスはオプションです。

外形図

※赤色部はパターンです。

型番・仕様

型番入数
RPCB-4B1/袋

型番リスト

表示件数
型番
RPCB-4B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
283
( 311 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Raspberry Pi 4B用の拡張用ユニバーサル基板です
・Raspberry Pi基板に乗せ、拡張部品を自由に取付けてご利用下さい

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Raspberry Pi 4B用 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4Bの型番RPCB-4Bのページです。 型番RPCB-4Bに関する仕様情報を記載しております。
Raspberry Pi 4B用 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Raspberry Pi 4B用 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B
Raspberry Pi専用アルミケース RPIシリーズ
Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ
Raspberry Pi 4B専用 アクリルケース RPAシリーズ
Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース RPHDシリーズ
Raspberry Pi専用DINモジュールボックス RPDシリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格2833,373 -2,090 -3,815 -2,373 -2,532 -
通常出荷日2日目3日目2日目2日目2日目3日目
外形寸法W(横)(mm)56-----
外形寸法D(縦)(mm)65-----
材質ガラスエポキシ-----
表面処理スルーホール鉛フリーはんだレジスト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユニバーサル基板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト