17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

Raspberry Pi 4B専用 アクリルケース RPAシリーズ

通常単価(税別)
3,8154,394
税込単価
4,1974,833
通常出荷日:2日目

Raspberry Pi 4B専用アクリルケースです。【特長】・ノーマルタイプ、2層タイプ、フランジタ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • エタノールやアルコール液を使用するとクラックを発生させる原因となります。汚れを拭き取る場合は中性洗剤を薄めて使用するか、アクリル用クリーナーを使用して下さい。
  • 商品の一部に仕様変更がございます。詳細はこちらをご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp
 
テクニカルデータ
使用温度範囲:-30℃~+60℃

構成図

構成図

構成内容

No.名称個数材質色/表面処理
1上カバー1アクリル板 t2.0透明
2下カバー1アクリル板 t2.0透明
3パネル4アクリル板 t2.0透明
4支柱4アルミ押出材A6063S-T5シルバーアルマイト&クリア塗装
5取付用ローレットビス(M3×8)※4/8真ちゅうニッケルメッキ
6基板固定用スペーサー4真ちゅうニッケルメッキ
7Raspberry Pi取付用ビス(ナベM2.5×4)4三価クロメート
8スペーサー取付用ビス(皿M2.5×5)4三価クロメート
※付属ビス:RPA-4B-1ローレットビス×8
                  RPA-4B-2ローレットビス×8
                  RPA-4B-1Fローレットビス×4
 皿M3×8三価クロメート×4

外形図

RPA-4B-1

RPA-4B-2

RPA-4B-1F

型番・寸法

型番外形寸法付属品自重(g)
WHD
RPA-4B-19534125貼付ゴム足118
RPA-4B-29562125貼付ゴム足171.5
丸型スペーサー(M2.5×25)
RPA-4B-1F9534125-118.5

型番リスト

表示件数

H

(mm)

付属品

最小発注数量
34
貼付ゴム足
1個
34
なし
1個
62
貼付ゴム足、丸型スペーサー(M2.5×25)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,815
( 4,197 )
2日目
3,815
( 4,197 )
2日目
4,394
( 4,833 )
2日目

詳細情報

基本情報

Raspberry Pi 4B専用アクリルケースです。
【特長】
・ノーマルタイプ、2層タイプ、フランジタイプの計3機種が選択可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • エタノールやアルコール液を使用するとクラックを発生させる原因となります。汚れを拭き取る場合は中性洗剤を薄めて使用するか、アクリル用クリーナーを使用して下さい。
  • 商品の一部に仕様変更がございます。詳細はこちらをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Raspberry Pi 4B専用 アクリルケース RPAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Raspberry Pi 4B専用 アクリルケース RPAシリーズ
Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース RPHDシリーズ
Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ
Raspberry Pi専用アルミケース RPIシリーズ
Raspberry Pi専用DINモジュールボックス RPDシリーズ
Raspberry Pi 4B用 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格3,815-2,373 -2,090 -3,373 -2,532 -283
通常出荷日2日目2日目2日目3日目3日目2日目
材 質アクリル板カバー:アルミダイキャストADC12、ベース:アルミ板A1100Pカバー:アルミダイキャストADC12、ベース:アルミ板A1100Pアルミ板(A1100P)PC+ABS-
透明シルバー--グレー-
W(mm)95636365--
D(mm)125989895--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マザーボード(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト