17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

光ファイバーコネクタ防塵プラグ SFPC・CXPシリーズ【10個入り】

通常単価(税別)
184254
税込単価
202279
通常出荷日:2日目

光ファイバーコネクタ差込口用の防塵プラグです。【特長】・SFP・QSFP・CXPの3種類のコネクタスロ...

詳細を確認
  • ブラック
  • 材質
    PE

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番・仕様

型番材質入数
SFPC-11PEブラック10/袋
SFPC-12PEブラック10/袋
CXP-2PEブラック10/袋

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 適用機種

型番リスト

表示件数

適用機種

最小発注数量
CXPコネクタスロット
1パック

10個入り

SFPコネクタスロット
1パック

10個入り

QSFPコネクタスロット
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
254
( 279 )
2日目
184
( 202 )
2日目
184
( 202 )
2日目

詳細情報

基本情報

光ファイバーコネクタ差込口用の防塵プラグです。
【特長】
・SFP・QSFP・CXPの3種類のコネクタスロットに合わせたサイズを揃えています
・取手付で挿抜がしやすい形状です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光ファイバーコネクタ防塵プラグ SFPC・CXPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光ファイバーコネクタ防塵プラグ SFPC・CXPシリーズ
Mini-Com 光ファイバー アウトレット
光ファイバーケーブル用中継アダプタ・変換アダプタ
OptiCam 研磨済み光コネクタ用アクセサリ
研磨済みST光コネクタ シンプレックス
OptiCam(TM)研磨済み光コネクタ用デュプレックスクリップ
メーカータカチ電機工業パンドウイットダイヤトレンドパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格184-6211,320 -1,6223,619 -6,281
通常出荷日2日目在庫品1日目2日目在庫品1日目1日目1日目
ブラック-----
材質PE-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光ファイバケーブル(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト