17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

外部取付足 WGFシリーズ【2個入り】

通常単価(税別)
699790
税込単価
769869
通常出荷日:2日目

WG・WGVシリーズ用ステンレス製取付足です。(ステンレス製取付ビス付)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp

外形図

型番・寸法

型番WD対応機種材質/表面処理入数/袋
WGF-108250WG・WGV10-15-□(W方向)ステンレス t1.5/バレル研磨2/袋
WGF-1513250WG・WGV10-15-□(D方向)、WG・WGV15-21-□(W方向)
WG・WGV15-16-□(W・D方向)
2/袋

※ステンレス製取付ビス付です。

型番リスト

表示件数

W

(mm)

対応機種/用途

最小発注数量
82
WG・WGV10-15-□(W方向)
1パック

2個入り

132
WG・WGV10-15-□(D方向)、WG・WGV15-21-□(W方向)、WG・WGV15-16-□(W・D方向)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
699
( 769 )
2日目
790
( 869 )
2日目

詳細情報

基本情報

WG・WGVシリーズ用ステンレス製取付足です。(ステンレス製取付ビス付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外部取付足 WGFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外部取付足 WGFシリーズ
ネジ止め式DINレール取付足 DRTシリーズ
長丸ハリ付ゴム足 TNシリーズ
SJ-P ポリウレタン製角貼付ゴム足
ベルトクリップ GDHシリーズ
ラッチ WQL1-1
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格699-163337343127 -3,000
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類ボックス用足ボックス用足ボックス用足ボックス用足カバー用パーツカバー用パーツ
色/表面処理バレル研磨ライトグレーブラックブラック-ホワイトグレー
H(mm)5.73.53.821020.5
D(mm)50657.214.54872.4
t(mm)1.5---2.0~3.0-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト