17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 極数(極)

    ~mm
  • 幅A(mm)

    ~mm
  • 幅B(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

中継用端子台 WTBシリーズ

通常単価(税別)
4381,003
税込単価
4821,103
通常出荷日:2日目

【特長】・WG・WGVシリーズに取付可能な端子台です・WG・WGVシリーズのボスにネジ止めで取付頂けま...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp

外観寸法図

構成図
 

性能
1.定格 600V・35A
2.絶縁抵抗 DC500V・1000MΩ以上
3.耐電圧 AC2500V 1分
4.上昇温度 30℃以下
5.使用温度範囲 -40℃~+90℃
6.保存温度範囲 -40℃~+90℃

構成内容

No.名称個数材質色/表面処理
1基台1PBT(UL94V-0)ブラック
2導電版1真ちゅうニッケルメッキ
3結線ビス(M4×10)2×P個三価クロメート
4記号版1TPEホワイト
5カバー1ポリカーボネート(UL94V-0)透明
-取付ビス(バインドタッピング M4×10)2三価クロメート

WTB中継用端子台 ボックス対応図と外形図

■対応ボックス WG10-15-6・10-15-8

WTB-240-3P

WTB-240-7P

■対応ボックス WG15-16-6・15-16-8

WTB-240-6P

WTB-240-7P

■対応ボックス WG15-21-6・15-21-9

WTB-240-6P

WTB-240-10P

型番・寸法

型番P(端子極数)ABWG・WGVシリーズ取付可能機種
WTB-240-3P-FB356.546.5WG・WGV10-15-□(W方向)
WTB-240-6P-FB694.084.0WG・WGV15-16-□、WG・WGV15-21-□(W方向)
WTB-240-7P-FB7106.596.5WG・WGV10-15-□、WG・WGV15-16-□(D方向)
WTB-240-10P-FB10144.0134.0WG・WGV15-21-□(D方向)

型番リスト

表示件数

極数

(極)

幅A

(mm)

幅B

(mm)

対応ボックス

最小発注数量
3
56.5
46.5
WG・WGV10-15-□(W方向)
1個
6
94.0
84.0
WG・WGV15-16-□、WG・WGV15-21-□(W方向)
1個
7
106.5
96.5
WG・WGV10-15-□、WG・WGV15-16-□(D方向)
1個
10
144.0
134.0
WG・WGV15-21-□(D方向)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
438
( 482 )
2日目
749
( 824 )
2日目
778
( 856 )
2日目
1,003
( 1,103 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・WG・WGVシリーズに取付可能な端子台です
・WG・WGVシリーズのボスにネジ止めで取付頂けます
・汎用の中継端子台としてもご利用頂けます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継用端子台 WTBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中継用端子台 WTBシリーズ
中継用ワンタッチ端子台 862シリーズ
端子台 ML-20シリーズ(中継用2列型)
端子台 ML-24シリーズ(中継用2列型)
中継端子台 060
中継端子台 OK-0100
メーカータカチ電機工業ワゴサトーパーツサトーパーツオサダオサダ
通常価格438-4,331 -1,197 -321 -823 -1,085 -
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジスクリューレスネジネジネジネジ
取付方式直付け直付け直付け直付け直付け直付け
部品/完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品
ネジサイズM4M3M4その他M5M8
入出力数1対12対21対11対11対11対1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト