エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ファンモーター IGEシリーズ

通常単価(税別)
1,851
税込単価
2,036
通常出荷日:2日目

【特長】・低価格型のファンモーターです・ケース・筐体の熱対策にご利用ください

型番:

IGE12038B1HT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IGE12038B1HTの仕様・寸法情報

種類
ACファン
サイズ
120x120
厚み
[38mm] 38mm
入力電圧
AC100V
センサ出力
特性
標準(汎用)
代表規格
PSE
最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min)
2.6
最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min)
2.6
最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)(Pa)
73.5
最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)(Pa)
79.7
仕様
端子付

商品情報

特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp

外形図

端子付
■IGE12038B1HTはPSE対象製品です。

型番・寸法

型番外寸定格電圧(V)使用電圧範囲(V)定格電流(A)定格入力(W)最大風量(m3/min)最大静圧(pa)回転速度
(min-1)
使用温度範囲期待寿命(H)
IGE12038B1HT120角×38AC100100~1200.25(50Hz)14(50Hz)2.673.5(50Hz)2660(50Hz)-20~+60℃20000
0.2(60Hz)12(60Hz)79.7(60Hz)2980(60Hz)

期待寿命は常温、常湿の場合です。

型番リスト

表示件数
型番
IGE12038B1HT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,851
( 2,036 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低価格型のファンモーターです
・ケース・筐体の熱対策にご利用ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファンモーター IGEシリーズの型番IGE12038B1HTのページです。 型番IGE12038B1HTに関する仕様情報を記載しております。
ファンモーター IGEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファンモーター IGEシリーズ
San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプ
ACファン 06030PB 【旧2412PS】
ACファン 08025MB 【旧3110MS】
長寿命ファン San Ace 60L/80L 9CRLタイプ
PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)
メーカータカチ電機工業山洋電気ミネベアミツミミネベアミツミ山洋電気日東工業
通常価格1,8513,8403,7903,79012,690 -13,500 -
通常出荷日2日目9日目在庫品1日目在庫品1日目8日目3日目
種類ACファンDCファンACファンACファンDCファンACファン
サイズ120x12040x4060x6080x80--
厚み38mm28mm30mm25.3mm--
入力電圧AC100VDC12VAC100VAC100VDC12V-
センサ出力パルスパルス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト