エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

六角スペーサー RPSP2.5-11

通常単価(税別)
225
税込単価
248
通常出荷日:2日目

【特長】・おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです・Raspberry Pi拡張基板を設置する際...

詳細を確認
  • Raspberry Pi 4B用拡張基板「RPCB-4B」取付け用にご利用下さい。

型番:

RPSP2.5-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

RPSP2.5-11の仕様・寸法情報

種類
その他
色/表面処理
ニッケルメッキ
ねじサイズ(mm)
M2.5
材質
真ちゅう
種類詳細
六角スペーサー
-
-

商品情報

特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp

外形図

型番

型番入数
RPSP2.5-114本/袋

型番リスト

表示件数
型番
RPSP2.5-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
225
( 248 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです
・Raspberry Pi拡張基板を設置する際に使用するスペーサーです

ご注意

  • Raspberry Pi 4B用拡張基板「RPCB-4B」取付け用にご利用下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角スペーサー RPSP2.5-11の型番RPSP2.5-11のページです。 型番RPSP2.5-11に関する仕様情報を記載しております。
六角スペーサー RPSP2.5-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角スペーサー RPSP2.5-11
キューブスペーサー CUBEシリーズ
マウントスクリュー DMS3-6
RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズ
キーリング CRシリーズ
UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具UCK-Pシリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格225267 -5898 -109443 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類その他その他ネジック・ナット・ねじその他その他専用アクセサリ
色/表面処理ニッケルメッキ光沢バレル三価クロメートソケット:ブラックニッケル/ブラック三価クローメイト
ねじサイズ(mm)M2.5-M3×6---
材質真ちゅう亜鉛ダイキャストソケット:ガラス入PBT(UL94V-0)、ピン:りん青銅軟鋼/ナイロンSPCC
種類詳細六角スペーサーキューブスペーサー-ピンソケット--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト