17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズ

通常単価(税別)
98198
税込単価
108218
通常出荷日:2日目

【特長】・Raspberry Pi 4B基板の拡張基板用ピンソケットです・コネクタピンのピッチは2.5...

詳細を確認
  • Raspberry Pi 4B用拡張基板「RPCB-4B」とセットでご利用下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp
 
テクニカルデータ
使用温度範囲:-55℃~+105℃
定格電圧:DC500V
定格電流:1.0A

外形図

RPS2-2

RPS2-20

型番・仕様

型番ピン数入数
RPS2-24(2ピン×2列)1
RPS2-2040(20ピン×2列)1

型番リスト

表示件数

ピン数

最小発注数量
4(2ピン×2列)
1個
40(20ピン×2列)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98
( 108 )
2日目
198
( 218 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Raspberry Pi 4B基板の拡張基板用ピンソケットです
・コネクタピンのピッチは2.54mmピッチで、40P(20×2P)と4P(2×2P)の2種類を用意しています

ご注意

  • Raspberry Pi 4B用拡張基板「RPCB-4B」とセットでご利用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズ
キューブスペーサー CUBEシリーズ
L金具 MSCLシリーズ
ステンレスホースバンド SNBシリーズ
UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具UCK-Pシリーズ
外部取付足 OFLシリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格98-267 -1,210 -78 -443 -872
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目2日目在庫品1日目〜2日目
種類その他その他アングルベルト・バンド専用アクセサリ取付足
色/表面処理ソケット:ブラック光沢バレル三価クローメイト磨き処理三価クローメイトホワイトグレー
材質ソケット:ガラス入PBT(UL94V-0)、ピン:りん青銅亜鉛ダイキャストステンレス(SUS304)SPCCポリアミド
種類詳細ピンソケットキューブスペーサー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト