エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

マウントスクリュー DMS3-6

通常単価(税別)
58
税込単価
64

・DPCPシリーズ用の基板取付用スクリューです。・DPCPシリーズのボックス本...

詳細情報を確認する

型番:

DMS3-6
解除
    数量:

    DMS3-6の仕様・寸法情報

    種類
    ネジック・ナット・ねじ
    色/表面処理
    三価クロメート
    ねじサイズ(mm)
    M3×6
    材質

    商品情報

    仕様

    型番材質表面処理入数
    DMS3-6(ナベM3×6タッピング)三価クロメート4/袋

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DMS3-6
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58
    ( 64 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    ・DPCPシリーズ用の基板取付用スクリューです。
    ・DPCPシリーズのボックス本体にはあらかじめスクリューが4個付属しています。4個以上スクリューが必要な際にご利用ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マウントスクリュー DMS3-6の型番DMS3-6のページです。 型番DMS3-6に関する仕様情報を記載しております。
    マウントスクリュー DMS3-6のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マウントスクリュー DMS3-6
    キューブスペーサー CUBEシリーズ
    UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具UCK-Pシリーズ
    キーリング CRシリーズ
    ユニットパネル取付バー UTBシリーズ
    THB387・391・390・400・401L・402T・405・399Y用 固定ホルダー
    メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
    通常価格58267 -443 -1091,824458
    通常出荷日2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目2日目
    種類ネジック・ナット・ねじその他専用アクセサリその他バーホルダー
    色/表面処理三価クロメート光沢バレル三価クローメイトニッケル/ブラック三価クローメイトブラック
    ねじサイズ(mm)M3×6-----
    材質亜鉛ダイキャストSPCC軟鋼/ナイロンSPCCPA66

    取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト