エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです・ネジサイズはM3、M4の2種類からお選...
詳細を確認


CUBE10-M3

A-A

CUBE10-M3

A-A
| 型番 | 入数 |
|---|---|
| CUBE10-M3 | 2/袋 |
| CUBE10-M4 | 2/袋 |
| CUBE10-M3-P | 20/袋 |
| CUBE10-M4-P | 20/袋 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
267円 ( 294円 ) | 2日目 |
1,935円 ( 2,129円 ) | 2日目 |
277円 ( 305円 ) | 2日目 |
2,021円 ( 2,223円 ) | 2日目 |
【特長】
・4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです
・ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カメダデンキ
クイックホルダー KH
3.7通常価格(税別):2,004円~

タカチ電機工業
ステンレスホースバンド SNBシリーズ
0通常価格(税別):78円~

タカチ電機工業
取付金具 CKシリーズ
5通常価格(税別):426円~

カメダデンキ
マルチアングル フラットバー F型
4.3通常価格(税別):1,368円~

篠原電機
ABCパーツ(補助金具)
4.3通常価格(税別):73円~

KASUGA
主幹分岐バー 100A/200A
4通常価格(税別):12,111円~

タカチ電機工業
キーリング CRシリーズ
4.7通常価格(税別):109円

カメダデンキ
ミニカナグ 端子台取付カナグ S
4.6通常価格(税別):792円~

カメダデンキ
ミニカナグ スイッチ取付台 S-14
4.3通常価格(税別):350円~