エレクトロニクス部品技術窓口
ファンモーター付ラックパネルHSPシリーズ用ACアダプターです。
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 名称 | 材質 | 色 |
|---|---|---|
| ACアダプター | 樹脂 | 黒 |
■DC出力端子ストレートΦ5.5×2.1×9.5
| 型番 | 入力 | 出力 | 自重(g) |
|---|---|---|---|
| AKS-12010 | AC100V | DC12V 1.0A | 75.5 |
■コードの長さは1370mmです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山洋電気
フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用
4.7通常価格(税別):279円~

山洋電気
樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用
4.6通常価格(税別):810円~

タカチ電機工業
フィンガーガード HF-Gシリーズ
4.3通常価格(税別):234円~

山洋電気
交換用フィルター DC/ACファン兼用/□60~□120mm用
4.3通常価格(税別):590円~

タカチ電機工業
ファンフィルター HF-Pシリーズ
4通常価格(税別):380円~

オムロン
AC軸流ファン R87F/R87T用アクセサリ フィンガーガード/フィルタ/プラグコード
4.8通常価格(税別):425円~

山洋電気
プラグコード ACファン/□80/□92/□120×25mm厚用
4.5通常価格(税別):1,118円~

タカチ電機工業
フィルター HRシリーズ
4.3通常価格(税別):219円~

オリエンタルモーター
フィンガーガード
4.5通常価格(税別):500円~