エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

EMCシールドガスケット AEGシリーズ

通常単価(税別)
975
税込単価
1,073
通常出荷日:2日目

【特長】・AUPE・AUXE・AUGE用 EMCシールドガスケットです・破損や紛失をした際の交換用とし...

詳細を確認

型番:

AEG-1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AEG-1000の仕様・寸法情報

材質
導電性繊維
寸法厚み・奥行き(mm)
2
色/表面処理
メタリックグレー
長さ(mm)
1000
材質詳細
導電性繊維(UL94V-0)
-
-

商品情報

特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp

断面図

型番

型番材質入数
AEG-1000導電性繊維(UL94V-0)メタリックグレー1000mm×1本

型番リスト

表示件数
型番
AEG-1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
975
( 1,073 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AUPE・AUXE・AUGE用 EMCシールドガスケットです
・破損や紛失をした際の交換用としてご利用ください
・AUPシリーズに後からガスケットを付けたい場合にご利用可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EMCシールドガスケット AEGシリーズの型番AEG-1000のページです。 型番AEG-1000に関する仕様情報を記載しております。
EMCシールドガスケット AEGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EMCシールドガスケット AEGシリーズ
SSM-Gシリーズ ガスケット
ガスケット KS-Gシリーズ
SSB-Gシリーズ SSB・SLB用ガスケット
ゴムパッキン(ユニバーサル用)
天然ゴムスポンジパッキン
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業外山電気ミスミ
通常価格975467 -257 -545 -379 -1,365
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目3日目
材質導電性繊維EPDMEPDMEPDMEPDM天然ゴム
寸法厚み・奥行き(mm)25351.56
色/表面処理メタリックグレー-----
長さ(mm)1000-----
材質詳細導電性繊維(UL94V-0)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト