17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 口数(口)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コンセントプレートDMF-ES型・DMF-EP型用プレート取付枠 WCN370型

通常単価(税別)
168382
税込単価
185420
通常出荷日:4日目

埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類等をコンセントプレートDMF-ES型(メーカーカタログのP...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 過大なトルクで締め付けると、取付枠が変形するのでご注意ください。
  • ルーター加工を行う場合は、ルーターはΦ30のものをご使用ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

口数

(口)

最小発注数量
1
1個
2
1個
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
168
( 185 )
4日目
280
( 308 )
4日目
382
( 420 )
4日目

詳細情報

基本情報

埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類等をコンセントプレートDMF-ES型(メーカーカタログのP.116~117)、DMF-EP型(メーカーカタログのP.118~119)に取り付けるためのプレート取付枠です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 過大なトルクで締め付けると、取付枠が変形するのでご注意ください。
  • ルーター加工を行う場合は、ルーターはΦ30のものをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンセントプレートDMF-ES型・DMF-EP型用プレート取付枠 WCN370型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンセントプレートDMF-ES型・DMF-EP型用プレート取付枠 WCN370型
LAMP コンセントプレート DMF-ES型 クールメタルシリーズ
LAMP 樹脂製コンセントプレート DMF-EP型
LAMP コンセントプレート DMFH-EA型 掘込仕様
埋込充電用USBコンセント DM2-CA3型 USB Type-C(TM)/Type-A対応
L型抜止アダプター
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ELPA朝日電器
通常価格168-3,466 -735 -1,470 -10,0501,437
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
種類ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)
商品分類プレート取付枠コンセントプレート樹脂製コンセントプレートコンセントプレート埋込充電用USBコンセント-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト