17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

LAMP コンセントプレート DMFH-EA型 掘込仕様

通常単価(税別)
1,4702,711
税込単価
1,6172,982
通常出荷日:4日目

【特長】・掘込仕様のコンセントプレートです・厚み1.5mmと薄く、取付面にすっきりと収まります・4口、...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取付板の段掘り加工が必要です。(メーカーカタログのP.120)
  • コンセントの取り付けには電気工事士の資格が必要です。(結線済コンセントを除く。)
  • 水やほこりがコンセントの差込口に入ると、ショートや異常発熱による発煙・発火の恐れがあります。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

口数

(口)

最小発注数量
ブラック
4
1個
ダークブラウン
4
1個
シルバー
4
1個
ホワイト
4
1個
ブラック
5
1個
ダークブラウン
5
1個
シルバー
5
1個
ホワイト
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,559
( 1,715 )
4日目
1,647
( 1,812 )
4日目
1,470
( 1,617 )
4日目
2,536
( 2,790 )
4日目
1,735
( 1,909 )
4日目
1,824
( 2,006 )
4日目
1,647
( 1,812 )
4日目
2,711
( 2,982 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・掘込仕様のコンセントプレートです
・厚み1.5mmと薄く、取付面にすっきりと収まります
・4口、5口タイプが新しく加わりました
【用途】
・空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取付板の段掘り加工が必要です。(メーカーカタログのP.120)
  • コンセントの取り付けには電気工事士の資格が必要です。(結線済コンセントを除く。)
  • 水やほこりがコンセントの差込口に入ると、ショートや異常発熱による発煙・発火の恐れがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP コンセントプレート DMFH-EA型 掘込仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP コンセントプレート DMFH-EA型 掘込仕様
LAMP コンセントプレート DMF-ES型 クールメタルシリーズ
LAMP 樹脂製コンセントプレート DMF-EP型
コンセントプレートDMF-ES型・DMF-EP型用プレート取付枠 WCN370型
埋込充電用USBコンセント DM2-CA3型 USB Type-C(TM)/Type-A対応
埋込USB給電用プレート/埋込取付枠
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業アメリカン電機
通常価格1,470-3,466 -735 -168 -10,050264 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目
種類ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(その他)
商品分類コンセントプレートコンセントプレート樹脂製コンセントプレートプレート取付枠埋込充電用USBコンセント-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト