エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

後付式USB・ACコンセント 18-011-W デスククランプ取付

通常単価(税別)
9,119
税込単価
10,031
通常出荷日:4日目

【特長】・テーブル等に直接取り付けるため、取付加工が不要です・ACアダプタを使わずに、AC100Vに直...

詳細を確認
  • 複数の同時充電時に機器の組み合わせによっては充電時間が通常より長くなる場合や、同時充電できない場合があります。
  • うなり音が発生したり、表面が温かくなる場合がありますが、使用上問題ありません。
  • 一部の機種のスマートフォンやタブレット等には充電できない場合があります。
  • 水やほこりがUSB・ACコンセントの差し込み口に入るとショートや異常発熱による発火の恐れがあります。
詳細を確認

型番:

18-011-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

18-011-Wの仕様・寸法情報

種類
アウトレット/ソケット
形状
A-3
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
14
NEMA規格有無
寸法 長さ(mm)
53
寸法 幅(mm)
106
寸法 厚み(mm)
73.5
入力電圧(V)
AC100
AC口定格容量(W)
1400まで
USBコネクタ形状
Type-Aメス
USB口出力電圧・電流
DC5V・合計2.4A

型番リスト

表示件数
型番
18-011-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,119
( 10,031 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブル等に直接取り付けるため、取付加工が不要です
・ACアダプタを使わずに、AC100Vに直接接続で使用できます
・タブレット端末の急速充電も可能です
・USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます
【用途】
・会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具

ご注意

  • 複数の同時充電時に機器の組み合わせによっては充電時間が通常より長くなる場合や、同時充電できない場合があります。
  • うなり音が発生したり、表面が温かくなる場合がありますが、使用上問題ありません。
  • 一部の機種のスマートフォンやタブレット等には充電できない場合があります。
  • 水やほこりがUSB・ACコンセントの差し込み口に入るとショートや異常発熱による発火の恐れがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

後付式USB・ACコンセント 18-011-W デスククランプ取付の型番18-011-Wのページです。 型番18-011-Wに関する仕様情報を記載しております。
後付式USB・ACコンセント 18-011-W デスククランプ取付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
後付式USB・ACコンセント 18-011-W デスククランプ取付
ACアウトレット Gシリーズ
IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14
IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14
パネル用コンセントシリーズ
角型コンセント
メーカースガツネ工業エコー電子ミスミミスミアメリカン電機ミスミ
通常価格9,1191,560 -3553501,740 -515
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類アウトレット/ソケットアウトレット/ソケットインレットインレットアウトレットアウトレット/ソケット
形状A-3A-3IEC C14IEC C14接地形2P 抜止形A-2
定格電圧(V)100125250250125125
定格電流(A)141510101515
NEMA規格有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト