エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ワンタッチ取付窓 WD型

通常単価(税別)
1,053
税込単価
1,158
通常出荷日:3日目

【特長】・ワンタッチではめ込みができる窓です・割れにくいポリカーボネート製です

型番:

WD-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WD-250の仕様・寸法情報

種類
窓枠
開閉式
なし
寸法 横 W(mm)
250
寸法 縦 H(mm)
116
適用板厚(mm)
0.8、1.0、1.2
材質
ポリカーボネート(PC)
カラー
クリア
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WD-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,053
( 1,158 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチではめ込みができる窓です
・割れにくいポリカーボネート製です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ取付窓 WD型の型番WD-250のページです。 型番WD-250に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチ取付窓 WD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ取付窓 WD型
ワンタッチ窓 小窓シリーズ
ワンタッチ窓 フランジ付タイプ
ワンタッチ窓 残留防止タイプ
アルミ窓枠 角型タイプ(AKY型)
ゴム製 計器用窓枠 MG型 IP54 丸型タイプ
メーカースガツネ工業椿本バルクシステム椿本バルクシステム椿本バルクシステム篠原電機篠原電機
通常価格1,0531,088 -59,89336,907 -30,271 -5,316 -
通常出荷日3日目5日目10日目10日目4日目4日目
種類窓枠窓枠窓枠窓枠--
開閉式なし-----
寸法 横 W(mm)250-----
寸法 縦 H(mm)116-----
適用板厚(mm)0.8、1.0、1.2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

窓枠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト