17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LAMP 収納式ケーブルケース DM-LCC

通常単価(税別)
1,007
税込単価
1,108
通常出荷日:4日目

LANケーブルやHDMIケーブルといったケーブルが内蔵できるため、ケーブルを別々に管理する手間が省けま...

詳細を確認
  • 材質
    PBT樹脂
  • ブラック

型番:

DM-LCC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

DM-LCCの仕様・寸法情報

材質
PBT樹脂
ブラック

絞り込み条件

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DM-LCC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,007
( 1,108 )
4日目

詳細情報

基本情報

LANケーブルやHDMIケーブルといったケーブルが内蔵できるため、ケーブルを別々に管理する手間が省けます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 収納式ケーブルケース DM-LCCの型番DM-LCCのページです。 型番DM-LCCに関する仕様情報を記載しております。
LAMP 収納式ケーブルケース DM-LCCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 収納式ケーブルケース DM-LCC
収納ケース
ワイヤーマネージャー WM-9-72
ラウンドケース
パンパックリール
メーカースガツネ工業ミスミスガツネ工業トラスコ中山DENSAN
通常価格1,0075,96316,7202302,806 -
通常出荷日4日目1日目4日目2日目1日目
材質PBT樹脂----
ブラック----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電線収納具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト