エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

DIRAK 結束バンド用クリップ 214-0111-51-00000

通常単価(税別)
2,719
税込単価
2,991
通常出荷日:4日目

【特長】・M6ねじに押し込んで簡単に取り付けできます・反時計方向に回すと取り外せます

  • 結束バンドは付属していません。お客様にて別途ご用意ください。

型番:

214-0111-51-00000-P20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

214-0111-51-00000-P20の仕様・寸法情報

材質
樹脂
全長(mm)
33
幅(mm)
18
高さ(mm)
8
材質詳細
ポリアミド(PA)
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
214-0111-51-00000-P20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,719
( 2,991 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・M6ねじに押し込んで簡単に取り付けできます
・反時計方向に回すと取り外せます

ご注意

  • 結束バンドは付属していません。お客様にて別途ご用意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK 結束バンド用クリップ 214-0111-51-00000の型番214-0111-51-00000-P20のページです。 型番214-0111-51-00000-P20に関する仕様情報を記載しております。
DIRAK 結束バンド用クリップ 214-0111-51-00000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK 結束バンド用クリップ 214-0111-51-00000
DIRAK 結束バンド用クリップ 214-0107-51型
ソーラー用メタルクリップ
結束バンド固定具(耐熱性タイプ)
クリップ型固定具
【ミスミ オリジナル】結束バンド固定具(サドル型・ビス止めタイプ)
メーカースガツネ工業スガツネ工業パンドウイットミスミパンドウイットミスミ
通常価格2,7191,98310,9774,1759,292 -855 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質樹脂樹脂スチール亜鉛メッキナイロンスチール亜鉛メッキナイロン
全長(mm)331622.419.522.419
幅(mm)18-14.29.614.29.5
高さ(mm)8-----
材質詳細ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト