エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

配線締結用ブラケット WSD-B 90°固定

型番:

WSD-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WSD-Bの仕様・寸法情報

材質
鋼(SPCC)
仕上/色
ニッケルめっき
適用機種
WSD-70、WSD-140、WSD-280
質量(g)
61

型番リスト

表示件数
型番
WSD-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
441
( 485 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・WSD型配線孔ケーブルクランプ(メーカーカタログのP.1450)用です(WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)
・配線を90°に曲げて締結できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配線締結用ブラケット WSD-B 90°固定の型番WSD-Bのページです。 型番WSD-Bに関する仕様情報を記載しております。
配線締結用ブラケット WSD-B 90°固定のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配線締結用ブラケット WSD-B 90°固定
配線締結用ブラケット WSD-B-S ストレートタイプ
配線ブラシ BG-72
ケーブル管理ブラケット
ケーブル用ラベル
セルフラミネートラベル レーザープリンタ用
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業パンドウイットトラスコ中山パンドウイット
通常価格44145818,6081,6702,00111,748 -
通常出荷日4日目4日目4日目3日目1日目1日目〜
材質鋼(SPCC)鋼(SPCC)ブラシ:ポリアミド(PA)、ベース:鋼---
仕上/色ニッケルめっきニッケルめっきブラシ:ブラック、ベース:めっき鋼板---
適用機種WSD-70、WSD-140、WSD-280WSD-70、WSD-140、WSD-280----
質量(g)6161----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト