エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

配線ブラシ BG-72

通常単価(税別)
18,608
税込単価
20,469
通常出荷日:4日目

【特長】・ブラシ仕様のため、接続機器の簡単な位置替えなどに最適です・ブラシに適度な硬さがあるため、ペン...

詳細を確認
  • 写真は2本重ねて使用した時の例です。

型番:

BG-72
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BG-72の仕様・寸法情報

材質
ブラシ:ポリアミド(PA)、ベース:鋼
仕上/色
ブラシ:ブラック、ベース:めっき鋼板
長さ(mm)
1829
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BG-72
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,608
( 20,469 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシ仕様のため、接続機器の簡単な位置替えなどに最適です
・ブラシに適度な硬さがあるため、ペンなどの落下を防ぎます

ご注意

  • 写真は2本重ねて使用した時の例です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配線ブラシ BG-72の型番BG-72のページです。 型番BG-72に関する仕様情報を記載しております。
配線ブラシ BG-72のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配線ブラシ BG-72
配線締結用ブラケット WSD-B 90°固定
配線締結用ブラケット WSD-B-S ストレートタイプ
ラベルコア
コーナーポスト ハーネスボードアクセサリー
レーザープリンター用回転ラベル ポリマーフィルム
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業パンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格18,6084414582,4649,90044,556 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
材質ブラシ:ポリアミド(PA)、ベース:鋼鋼(SPCC)鋼(SPCC)---
仕上/色ブラシ:ブラック、ベース:めっき鋼板ニッケルめっきニッケルめっき---
長さ(mm)1829-----

ケーブルアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト