エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】・高画素・高速CMOSセンサーを搭載したPoE対応GigE Visionカメラ・従来機種より小...
詳細を確認| 型番 | モノクロ/カラー | 解像度 | フレームレート | 有効画素数 (H×V,pixels) | センサーサイズ | セルサイズ (H×V,μm) | センサー | レンズマウント | シャッタタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-MBS43POE | モノクロ | 0.4M | 282fps | 728×544 | 1/2.9型 | 6.9×6.9 | IMX287 | Cマウント | グローバル |
| STC-MCS43POE | カラー | ||||||||
| STC-MBE132POE | モノクロ | 1.3M | 61fps | 1280×1024 | 1/1.8型 | 5.3×5.3 | EV76C560 | Cマウント | グローバル |
| STC-MCE132POE | カラー | ||||||||
| STC-MBS163POE | モノクロ | 1.6M | 70.7fps | 1440×1080 | 1/2.9型 | 3.45×3.45 | IMX273 | Cマウント | グローバル |
| STC-MCS163POE | カラー | ||||||||
| STC-MBS202POE | モノクロ | 2M | 54.6fps | 1624×1240 | 1/1.7型 | 4.5×4.5 | IMX430 | Cマウント | グローバル |
| STC-MCS202POE | カラー | ||||||||
| STC-MBS312POE | モノクロ | 3.2M | 34.9fps | 2048×1536 | 1/1.8型 | 3.45×3.45 | IMX265 | Cマウント | グローバル |
| STC-MCS312POE | カラー | ||||||||
| STC-MBA503POE | モノクロ | 5M | 14fps | 2592×1944 | 1/2.5型 | 2.2×2.2 | MT9P031 | Cマウント | ローリング |
| STC-MCA503POE | カラー | ||||||||
| STC-MBS500POE | モノクロ | 21.9fps | 2448×2048 | 2/3型 | 3.45×3.45 | IMX264 | Cマウント | グローバル | |
| STC-MCS500POE | カラー | ||||||||
| STC-MBS1242POE | モノクロ | 12M | 9.2fps | 4000×3000 | 1/1.7型 | 1.85×1.85 | IMX226 | Cマウント | ローリング |
| STC-MCS1242POE | カラー | ||||||||
| STC-MBS2041POE | モノクロ | 20M | 5.5fps | 5472×3648 | 1型 | 2.4×2.4 | IMX183 | Cマウント | ローリング |
| STC-MCS2041POE | カラー |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
100,540円 ( 110,594円 ) | 1日目 |
124,330円 ( 136,763円 ) | 1日目 |
130,470円 ( 143,517円 ) | 1日目 |
158,100円 ( 173,910円 ) | 1日目 |
67,500円 ( 74,250円 ) | 1日目 |
119,730円 ( 131,703円 ) | 1日目 |
134,310円 ( 147,741円 ) | 1日目 |
158,100円 ( 173,910円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】
5通常価格(税別):3,000円~

ミスミ
VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】
4通常価格(税別):53,000円

東芝テリー
USB3 Visionカメラ BUシリーズ
0通常価格(税別):51,003円~

因幡電機産業
チョコ停ウォッチャーⅡ
0通常価格(税別):69,800円

エレコム
ウェアラブル対応遠隔業務向けWEBカメラ
0通常価格(税別):29,268円

ケンコー
軽量オートフォーカス広角レンズデジタルカメラKC-05AF
0通常価格(税別):14,643円

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
CCTVレンズ用接写リング
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上
4.4通常価格(税別):15,000円~