エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワイヤーマネージャー WM-9-72

通常単価(税別)
16,720
税込単価
18,392
通常出荷日:4日目

【特長】・配線ケーブルを簡単に通せるカバーです・ブラック色で長さ1829となります

  • ねじ止めで取り付けの際は、本体に下穴加工を施してください。
  • 参考寸法のため、正確な寸法は現品にてお確かめください。

型番:

WM-9-72
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

WM-9-72の仕様・寸法情報

幅(mm)
76
高さ(mm)
76
全長(mm)
1829
材質
硬質塩化ビニル
カラー
その他
カラー詳細
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
WM-9-72
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,720
( 18,392 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配線ケーブルを簡単に通せるカバーです
・ブラック色で長さ1829となります

ご注意

  • ねじ止めで取り付けの際は、本体に下穴加工を施してください。
  • 参考寸法のため、正確な寸法は現品にてお確かめください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーマネージャー WM-9-72の型番WM-9-72のページです。 型番WM-9-72に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーマネージャー WM-9-72のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーマネージャー WM-9-72
ノンハロ難燃PPダクト KDEP-1010-20-M
スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3090A
ダクトカバーL (カット品)
スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3060B
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル
メーカースガツネ工業興和化成エヌアイシ・オートテックSUS(エスユーエス)エヌアイシ・オートテックパンドウイット
通常価格16,72010,618---6,620
通常出荷日4日目1日目4日目〜5日目4日目1日目
幅(mm)7610090406044.1
高さ(mm)7610036303093.7
全長(mm)1829200015~300050~400015~3000482.6
材質硬質塩化ビニルノンハロ難燃ポリプロピレンアルミ(A6063S-T5)アルミ(A6063SS-T5)アルミ(A6063S-T5)PVC
カラーその他アイボリーシルバーその他シルバー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト