エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

GHシリーズ 両側に SSHL-002T-P0.2 コンタクトを圧着【10個入り】

通常単価(税別)
1,750
税込単価
1,925
通常出荷日:1日目

【特長】・GHシリーズ1.25mm電線対基板用コンタクト・JST1.25mmピッチGH電線対基板コネク...

詳細を確認

型番:

63-5132-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

63-5132-35の仕様・寸法情報

種類
その他

型番リスト

表示件数
型番
63-5132-35
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,750
( 1,925 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GHシリーズ1.25mm電線対基板用コンタクト
・JST1.25mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です
・電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています
・GHシリーズ電線対基板用コネクタのコンタクトは、ハウジングに正確に挿入されるとカチッという感触になる設計になっています

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GHシリーズ 両側に SSHL-002T-P0.2 コンタクトを圧着の型番63-5132-35のページです。 型番63-5132-35に関する仕様情報を記載しております。
GHシリーズ 両側に SSHL-002T-P0.2 コンタクトを圧着のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GHシリーズ 両側に SSHL-002T-P0.2 コンタクトを圧着
Grace Inertia 2.5シリーズ 4P(イエロー)
CPC コネクタ用コンタクト
TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 174737-2
2.0mm ピッチ I/O コネクタ ワイヤーマウントリセプタクル用 シェルキット(ストレート型)
TE Connectivity コンタクト Pos Lockシリーズ
メーカーアズワンTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityスリーエムジャパンTE Connectivity
通常価格1,7501852,35110456440
通常出荷日1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
種類その他ハウジングその他その他フードその他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト