17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

コネクタハウジング 6極 1列 1.25mm【10個入り】

通常単価(税別)
280
税込単価
308
通常出荷日:8日目

【特長】・GHシリーズ電線対基板ハウジング・JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品...

詳細を確認

型番:

63-5055-21
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

63-5055-21の仕様・寸法情報

ピン数
6
ピッチ(mm)
1.25
寸法(mm)
8.75(長さ)×4.15(幅)×5.7(深さ)
材質
PBT(ハウジング)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
63-5055-21
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280
( 308 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GHシリーズ電線対基板ハウジング
・JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています
・1.25mmピッチ、ハウジングとコンタクトの確実なロック、低挿入でかん合が容易、圧着時のコンタクト変形の防止、低挿入力と明瞭なクリック音

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタハウジング 6極 1列 1.25mmの型番63-5055-21のページです。 型番63-5055-21に関する仕様情報を記載しております。
コネクタハウジング 6極 1列 1.25mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクタハウジング 6極 1列 1.25mm
DILソケット 2.54mm Pitch 14Pin
Molex コネクタハウジング オス 5極 1列 1.25mm PICOBLADEシリーズ
JST コネクタハウジング オス 1極 1列 6.2mm VLシリーズ
JST コネクタハウジング 6極 1列 1.5mm SZNシリーズ
JST コネクタハウジング メス 6極 1列 1mm NSHシリーズ
メーカーアズワンアズワンモレックス日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造
通常価格2802,89085356842
通常出荷日8日目9日目1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
ピン数6145166
ピッチ(mm)1.252.54----
寸法(mm)8.75(長さ)×4.15(幅)×5.7(深さ)17.78(長さ)×10.16(幅)×3(深さ)----
材質PBT(ハウジング)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト