エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ビニル電線 10色セット 0.3kV

通常単価(税別)
1,679
税込単価
1,847
通常出荷日:1日目

【特長】・断面積(SQ):0.3・色:黒・赤・黄・緑・青・白・他4色・長さ:各3m

  • 色の組み合わせは変更となる場合がございます。

型番:

4-224-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4-224-02の仕様・寸法情報

タイプ
KV
定格電圧
300V
導体断面積(mm2)
0.3
ボビン(リール)巻
全長(m)
3
絶縁体材料
PVC
耐熱温度
~100℃
シールド
加工サービス
黒・赤・黄・緑・青・白・他4色

型番リスト

表示件数
型番
4-224-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,679
( 1,847 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・断面積(SQ):0.3
・色:黒・赤・黄・緑・青・白・他4色
・長さ:各3m

ご注意

  • 色の組み合わせは変更となる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニル電線 10色セット 0.3kVの型番4-224-02のページです。 型番4-224-02に関する仕様情報を記載しております。
ビニル電線 10色セット 0.3kVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニル電線 10色セット 0.3kV
H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)
耐熱電線 NiwGB ガラス編組電線
耐熱電線 NPC PI SIGB シリグラス編組電線
耐熱電線 イデフロンFEP
機器内配線用電線 UE/SSX1015 LF
メーカーアズワン田中電線石川特殊電線石川特殊電線石川特殊電線太陽ケーブルテック
通常価格1,6795,891 -30,951 -122,606 -20,822 -43,158 -
通常出荷日1日目2日目〜5日目5日目在庫品1日目〜3日目〜
タイプKVその他-その他-UL1015
定格電圧300V----600V
導体断面積(mm2)0.3-----
ボビン(リール)巻---
全長(m)3200-100-100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電線カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト