17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 入力電圧(V)

  • ファン仕様

    ~mm
  • 最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min)

    ~mm
  • 最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ファン付ギャラリー【塩害対策仕様】

通常単価(税別)
57,39366,584
税込単価
63,13273,242
通常出荷日:19日目

【用途】・各種盤の強制換気(排気)にご使用ください・吸気側で使用する際はファン無しの自然吸気でご使用く...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入力電圧

(V)

ファン仕様

最大風量(AC入力電圧、50Hz時)

(m3/min)

最大風量(AC入力電圧、60Hz時)

(m3/min)

最小発注数量
-
なし
-
-
1個
AC100
あり
0.65
0.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,393
( 63,132 )
19日目
66,584
( 73,242 )
19日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・各種盤の強制換気(排気)にご使用ください
・吸気側で使用する際はファン無しの自然吸気でご使用ください

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファン付ギャラリー【塩害対策仕様】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファン付ギャラリー【塩害対策仕様】
薄型防噴流ギャラリー IP45
通気ギャラリー (塩害対策仕様) IP41
防噴流型ギャラリー(塩害対策仕様) IP55
ファン付きギャラリー (ステンレス製) IP45
インウイング型通気ギャラリー(防噴流タイプ) IP45
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機
通常価格57,393-19,068 -65,43473,899 -42,43417,020 -
通常出荷日19日目在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜4日目
材質ステンレス製ステンレスステンレスステンレスステンレス-
規格IP45IP45IP41IP55IP45IP45
幅×高さ×長さ(mm)幅170×高さ170幅160×高さ160---幅250×高さ250
マンセル5Y7/1(半ツヤ)-----

ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト