17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

盤用温度調節器(パネルサーモ)

通常単価(税別)
5,8106,400
税込単価
6,3917,040
通常出荷日:3日目

【用途】・キャビネット内温度の自動コントロールと異常温度検知に

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

動作温度

(℃)

復帰温度

(℃)

最小発注数量
約10
約-5
1個
約20
約5
1個
約50
約35
1個
約60
約45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,810
( 6,391 )
3日目
6,300
( 6,930 )
3日目
6,300
( 6,930 )
3日目
6,400
( 7,040 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・キャビネット内温度の自動コントロールと異常温度検知に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

盤用温度調節器(パネルサーモ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
盤用温度調節器(パネルサーモ)
PTV 可変式温度調節器 ユニットタイプ
PTV 可変式温度調節器
PD 盤用除湿器(パネルドライ)
サーモエレクトリック クーラー用 排水用ホース
盤用熱交換器 ボックスファン コンパクトタイプ(側面取付型)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業リタールオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
通常価格5,810-15,4307,300 -35,061 -5,67423,670 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜3日目在庫品1日目
種類温度調整器温度調整器温度調整器除湿器その他クーラー
組合わせ機器盤用熱交換器/盤用換気扇/換気扇付フィルターカセット/換気扇付ルーバー/警報装置(ブザー、ランプ)盤用熱交換器、盤用換気扇、換気扇付フィルターカセット、換気扇付ルーバー----
接点形式a接点(動作時ON/復帰時OFF)-----
寸法(横)(mm)4056----
寸法(縦)(mm)70165----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト