エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

屋外天井取付型ファン・オプション・フィルタユニット

型番:

FN-T-FU30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FN-T-FU30の仕様・寸法情報

種類
フィルタ
色彩又は表面処理
ライトベージュ塗装
寸法ヨコ(mm)
540
寸法タテ(mm)
45
寸法フカサ(mm)
15
セット内容
フィルター4枚、フィルターケース4コ
適用機種
FN-30T
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FN-T-FU30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,080
( 13,288 )
3日目

詳細情報

基本情報

屋外天井取付型ファン(FN-30T)へ取り付けることで防水性能がIP25へ向上、JIS C 4620防噴流形試験に対応します。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外天井取付型ファン・オプション・フィルタユニットの型番FN-T-FU30のページです。 型番FN-T-FU30に関する仕様情報を記載しております。
屋外天井取付型ファン・オプション・フィルタユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外天井取付型ファン・オプション・フィルタユニット
屋外天井取付型ファン・オプション・フィルタ
RD413 ブランクシート
BX-L・換気扇取付金具・換気扇取付金具(換気扇付)
RD44 フィルタ固定テープ
RD44 フィルターカセット用オプション・フィルタ
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格12,0803,17017,600 -2,950 -3,3204,030 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類フィルタフィルタ-取付金具フィルタ固定テープフィルタ
色彩又は表面処理ライトベージュ塗装--ファンベースクリーム塗装(2.5Y8/2) / ホルダークロムめっき-
寸法ヨコ(mm)540482----
寸法タテ(mm)4545----
寸法フカサ(mm)1514----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト