17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ISO 警告ラベル 縦型 SAシリーズ

通常単価(税別)
986
税込単価
1,085
通常出荷日:7日目

【特長】・ISO規格に準拠した縦型の警告ラベルです・サイズ:80×50mm

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ラベル内容

最小発注数量
電圧注意
5個
高温注意
5個
回転部注意
5個
挟み込み注意
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
986
( 1,085 )
7日目
986
( 1,085 )
7日目
986
( 1,085 )
7日目
986
( 1,085 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO規格に準拠した縦型の警告ラベルです
・サイズ:80×50mm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ISO 警告ラベル 縦型 SAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ISO 警告ラベル 縦型 SAシリーズ
ISO 注意ラベル 縦型 SQシリーズ
ISO 注意ラベル 横型 SQYシリーズ
和英併記ラベル(感電注意)
和文・英文併記ラベル 横型(感電注意)
RoHS識別表示ラベル(RoHS非対応品)
メーカーセフティデンキセフティデンキセフティデンキセフティデンキセフティデンキセフティデンキ
通常価格986601601 -6556801,530
通常出荷日7日目7日目6日目〜5日目5日目7日目
寸法 横(mm)503060354025
寸法 縦(mm)805025401510
言語和文和文----
パック数量(個)5(1シート)5(1シート)5(1シート)5(1シート)10(1シート)100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警告ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト