17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ISO 注意ラベル 横型 SQYシリーズ

  • 寸法 横 (mm)
    60
  • 寸法 縦 (mm)
    25
  • パック数量 (個)
    5(1シート)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    言語

    ラベル内容

    最小発注数量
    英文
    ELECTRICAL HAZARD
    5個
    和文
    感電注意
    5個
    英文
    ROTATING SPINNER
    5個
    和文
    回転物注意
    5個
    英文
    MECHANICAL HAZARD(Do not touch)
    5個
    英文
    MECHANICAL HAZARD(removing the cover)
    5個
    英文
    ROTATING BLADE/WHELL
    5個
    英文
    WATCH YOUR HEAD
    5個
    英文
    WATCH YOUR STEP
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    634
    ( 697 )
    6日目
    601
    ( 661 )
    7日目
    634
    ( 697 )
    6日目
    601
    ( 661 )
    7日目
    634
    ( 697 )
    6日目
    634
    ( 697 )
    6日目
    634
    ( 697 )
    6日目
    634
    ( 697 )
    6日目
    634
    ( 697 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ISO規格に準拠した横型の注意ラベルです
    ・和文表記、英文表記の2種類をご用意しております

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ISO 注意ラベル 横型 SQYシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ISO 注意ラベル 横型 SQYシリーズ
    ISO 注意ラベル 縦型 SQシリーズ
    和文・英文併記ラベル 横型(感電注意)
    ISO 警告ラベル 縦型 SAシリーズ
    和英併記ラベル(感電注意)
    RoHS識別表示ラベル(RoHS非対応品)
    メーカーセフティデンキセフティデンキセフティデンキセフティデンキセフティデンキセフティデンキ
    通常価格601-6016809866551,530
    通常出荷日6日目〜7日目5日目7日目5日目7日目
    寸法 横(mm)603040503525
    寸法 縦(mm)255015804010
    パック数量(個)5(1シート)5(1シート)10(1シート)5(1シート)5(1シート)100
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    警告ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト