エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

和英併記ラベル(感電注意)【5個入り】

型番:

SH002
解除
    • この商品は5パックからご注文いただけます。

    数量:
    パック (5個入り)

    SH002の仕様・寸法情報

    寸法 横(mm)
    35
    寸法 縦(mm)
    40
    ラベル内容
    感電注意
    パック数量(個)
    5(1シート)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SH002
    最小発注数量
    5パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    655
    ( 721 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・和文と英文を併記した警告ラベルです
    ・サイズ:40×35mm

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    和英併記ラベル(感電注意)の型番SH002のページです。 型番SH002に関する仕様情報を記載しております。
    和英併記ラベル(感電注意)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    和英併記ラベル(感電注意)
    和文・英文併記ラベル 横型(感電注意)
    ISO 注意ラベル 縦型 SQシリーズ
    RoHS識別表示ラベル(RoHS非対応品)
    ISO 注意ラベル 横型 SQYシリーズ
    ISO 警告ラベル 縦型 SAシリーズ
    メーカーセフティデンキセフティデンキセフティデンキセフティデンキセフティデンキセフティデンキ
    通常価格6556806011,530601 -986
    通常出荷日5日目5日目7日目7日目6日目〜7日目
    寸法 横(mm)354030256050
    寸法 縦(mm)401550102580
    ラベル内容感電注意感電注意挟み込み注意RoHS非対応品--
    パック数量(個)5(1シート)10(1シート)5(1シート)1005(1シート)5(1シート)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    警告ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました