エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

RoHS識別表示ラベル(RoHS非対応品)【100個入り】

型番:

ROHS-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

ROHS-Rの仕様・寸法情報

寸法 横(mm)
25
寸法 縦(mm)
10
ラベル内容
RoHS非対応品
パック数量(個)
100

型番リスト

表示件数
型番
ROHS-R
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,530
( 1,683 )
7日目

詳細情報

基本情報

各種製品パッケージのRoHS表記やRoHS識別にお使いいただけます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RoHS識別表示ラベル(RoHS非対応品)の型番ROHS-Rのページです。 型番ROHS-Rに関する仕様情報を記載しております。
RoHS識別表示ラベル(RoHS非対応品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RoHS識別表示ラベル(RoHS非対応品)
和英併記ラベル(感電注意)
ISO 注意ラベル 縦型 SQシリーズ
和文・英文併記ラベル 横型(感電注意)
ISO 注意ラベル 横型 SQYシリーズ
ISO 警告ラベル 縦型 SAシリーズ
メーカーセフティデンキセフティデンキセフティデンキセフティデンキセフティデンキセフティデンキ
通常価格1,530655601680601 -986
通常出荷日7日目5日目7日目5日目6日目〜7日目
寸法 横(mm)253530406050
寸法 縦(mm)104050152580
ラベル内容RoHS非対応品感電注意挟み込み注意感電注意--
パック数量(個)1005(1シート)5(1シート)10(1シート)5(1シート)5(1シート)

警告ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト