17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

三角ラベル PAシリーズ

未確定:候補が11型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    寸法 横

    (mm)

    寸法 縦

    (mm)

    ラベル内容

    パック数量

    (個)

    最小発注数量
    8
    7
    注意
    30(1シート)
    5個
    28
    24
    注意
    20(1シート)
    5個
    14
    12
    注意
    30(1シート)
    5個
    92
    80
    感電注意
    5(1シート)
    5個
    46
    40
    感電注意
    10(1シート)
    5個
    28
    24
    感電注意
    20(1シート)
    5個
    28
    24
    回転物注意
    20(1シート)
    5個
    46
    40
    挟み込み注意
    10(1シート)
    5個
    28
    24
    挟み込み注意
    20(1シート)
    1個
    14
    12
    挟み込み注意
    30(1シート)
    5個
    28
    24
    巻き込み注意
    20(1シート)
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    284
    ( 312 )
    5日目
    262
    ( 288 )
    7日目
    330
    ( 363 )
    6日目
    585
    ( 644 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    410
    ( 451 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    302
    ( 332 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    311
    ( 342 )
    7日目
    357
    ( 393 )
    7日目
    302
    ( 332 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    280
    ( 308 )
    7日目
    268
    ( 295 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シール内に型式が明記されたタイプの三角形ラベルです
    ・最大で5種類のサイズを取り揃えております

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三角ラベル PAシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三角ラベル PAシリーズ
    アースラベル GRシリーズ
    ISO 注意ラベル 横型 SQYシリーズ
    ISO 注意ラベル 縦型 SQシリーズ
    ISO 警告ラベル 縦型 SAシリーズ
    アースラベル
    メーカーセフティデンキセフティデンキセフティデンキセフティデンキセフティデンキミスミ
    通常価格262-452 -601 -6019861,280 -
    通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜6日目〜7日目7日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    警告ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト