17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用電圧(V)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

分岐リード板・Nタイプ 主幹250AF以下 スリム2Pブレーカ用(NXタイプ・GXタイプ)

通常単価(税別)
1,5302,190
税込単価
1,6832,409

【特長】・分岐取付台(BP31)、バーホルダ(BP34-NT)、分岐リード板を...

詳細情報を確認する
  • 種類
    その他
  • 材質
  • 板厚 (mm)
    1.6
  • 適用ブレーカ
    スリム2Pブレーカ
  • 定格電流 (A)
    30
  • 表面処理
    光沢すずめっき
  • セット内容
    10コ入

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    適用電圧

    (V)

    最小発注数量
    100、200
    1個
    100
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,530
    ( 1,683 )
    3日目
    2,190
    ( 2,409 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・分岐取付台(BP31)、バーホルダ(BP34-NT)、分岐リード板を摘要の保護板支持金具の高さに合わせてセットで使用されますと、機器とバーの高さ関係が揃います
    ・バーホルダは取付台付・Nタイプ(BP34-NT)と組合わせてご利用ください

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    分岐リード板・Nタイプ 主幹250AF以下 スリム2Pブレーカ用(NXタイプ・GXタイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    分岐リード板・Nタイプ 主幹250AF以下 スリム2Pブレーカ用(NXタイプ・GXタイプ)
    階段型二次送りセット・主幹端子タイプ
    BP31 分岐取付台・スリムブレーカ・協約形ブレーカ用
    BP32 ブレーカ取付台 板厚(mm)1.6
    BP23-B 通信機器用棚板・基板用
    階段型二次送りセット・主幹ブレーカタイプ
    メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
    通常価格1,530-6,6401,520 -1,520 -3,720 -12,070
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    種類その他その他機器取付金具機器取付金具取付板その他
    材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、保護板:塩化ビニル溶融亜鉛めっき鋼板溶融亜鉛めっき鋼板バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル
    板厚(mm)1.6-1.21.61.2/1.6/2.3-
    適用ブレーカスリム2Pブレーカ----経済形主幹225AF、250AF
    定格電流(A)30250----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト