17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法(タテ)(mm)

    ~mm
  • 寸法(ヨコ)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

分岐リード板・Nタイプ 主幹250AF以下 協約形ブレーカ用

通常単価(税別)
4,0605,490
税込単価
4,4666,039
通常出荷日:3日目

【特長】・分岐取付台(BP31)、バーホルダ(BP34-NT)、分岐リード板を摘要の保護板支持金具の高...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(タテ)

(mm)

寸法(ヨコ)

(mm)

最小発注数量
24.3
41
1個
5.7
56.5
1個
24.3
72
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,060
( 4,466 )
3日目
4,720
( 5,192 )
3日目
5,490
( 6,039 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分岐取付台(BP31)、バーホルダ(BP34-NT)、分岐リード板を摘要の保護板支持金具の高さに合わせてセットで使用されますと、機器とバーの高さ関係が揃います
・バーホルダは取付台付・Nタイプ(BP34-NT)と組合わせてご利用ください

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分岐リード板・Nタイプ 主幹250AF以下 協約形ブレーカ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分岐リード板・Nタイプ 主幹250AF以下 協約形ブレーカ用
分岐リード板・Nタイプ 主幹250AF以下 スリム2Pブレーカ用(NXタイプ・GXタイプ)
階段型二次送りセット・主幹ブレーカタイプ
BP16-H 背面用転倒防止金具
RD731-S レベルフット固定金具
BP31 分岐取付台・スリムブレーカ・協約形ブレーカ用
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格4,060-1,530 -12,07096,700 -6,5001,520 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他その他その他固定具固定具機器取付金具
寸法(フカサ)(mm)14-11535092-
材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル溶融亜鉛めっき鋼板
板厚(mm)31.6-3.23.21.2
適用ブレーカ協約形100AFスリム2Pブレーカ経済形主幹225AF、250AF---

設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト