エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

階段型二次送りセット・主幹ブレーカタイプ

型番:

BP43-2014SD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BP43-2014SDの仕様・寸法情報

種類
その他
寸法(タテ)(mm)
61
寸法(ヨコ)(mm)
222
寸法(フカサ)(mm)
115
材質
バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル
適用ブレーカ
経済形主幹225AF、250AF
穴数
14
セット内容
主幹リードバーR・S・T相各1本、主幹バー3本、階段型バーホルダ1コ、主幹固定ねじ3コ、保護板1コ、取付ねじ付

型番リスト

表示件数
型番
BP43-2014SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,070
( 13,277 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配・分電盤の二次送りにご利用ください
・三段階段型構造のバーホルダにより出線作業が容易です
・二次送りは電線配線の仕様となります
・定格電圧AC200Vまで使用可能です
・取付ねじ付

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

階段型二次送りセット・主幹ブレーカタイプの型番BP43-2014SDのページです。 型番BP43-2014SDに関する仕様情報を記載しております。
階段型二次送りセット・主幹ブレーカタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
階段型二次送りセット・主幹ブレーカタイプ
階段型二次送りセット・主幹端子タイプ
RD731-S レベルフット固定金具
RD732 レベルフット取付金具(FS用)
BP23-U 19型マウントブラケット
BP23-U 19型タテ置き棚板
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格12,0706,6406,5003,2803,850 -5,590 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他その他固定具機器取付金具ブラケット取付板
寸法(タテ)(mm)619028.237--
寸法(ヨコ)(mm)2222005067.5500488
寸法(フカサ)(mm)1151209211.7--
材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニルバーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、保護板:塩化ビニル-

設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト