エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

階段型二次送りセット・主幹端子タイプ

  • 種類
    その他
  • 寸法(タテ) (mm)
    90
  • 寸法(ヨコ) (mm)
    200
  • 寸法(フカサ) (mm)
    120
  • 材質
    バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、保護板:塩化ビニル
  • 定格電流 (A)
    250
  • セット内容
    バーホルダ2コ、銅バー3本、保護板1枚、取付ねじ
  • 摘要
    入線150mm2、分岐6P分

型番:

BP43-20SDH-06U
解除
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    BP43-20SDH-06Uの仕様・寸法情報

    種類
    その他
    寸法(タテ)(mm)
    90
    寸法(ヨコ)(mm)
    200
    寸法(フカサ)(mm)
    120
    材質
    バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、保護板:塩化ビニル
    定格電流(A)
    250
    セット内容
    バーホルダ2コ、銅バー3本、保護板1枚、取付ねじ
    摘要
    入線150mm2、分岐6P分

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BP43-20SDH-06U
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,640
    ( 7,304 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです
    ・三段階段型構造のバーホルダにより出線作業が容易です
    ・入線端子は最大150mm2です
    ・定格電圧AC200Vまで使用可能です
    ・取付ねじ付

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    階段型二次送りセット・主幹端子タイプの型番BP43-20SDH-06Uのページです。 型番BP43-20SDH-06Uに関する仕様情報を記載しております。
    階段型二次送りセット・主幹端子タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    階段型二次送りセット・主幹端子タイプ
    階段型二次送りセット・主幹ブレーカタイプ
    RD731-S レベルフット固定金具
    RD732 レベルフット取付金具(FS用)
    BP23-U 19型マウントブラケット
    BP23-U 19型タテ置き棚板
    メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
    通常価格6,64012,0706,5003,2803,850 -5,590 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目3日目
    種類その他その他固定具機器取付金具ブラケット取付板
    寸法(タテ)(mm)906128.237--
    寸法(ヨコ)(mm)2002225067.5500488
    寸法(フカサ)(mm)1201159211.7--
    材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、保護板:塩化ビニルバーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル-
    よく一緒に購入される商品

    設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました