17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

漏水検知器 61F-GPN-V50

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

漏水検知器 61F-GPN-V50

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61F-GPN-V50 AC100

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

水質や周囲の配線状況に応じて自在に設定可能。
【特長】
・動作抵抗の0~50kΩの感度可変型のため予想される漏水や、溢水の度合、さらに、その水質や周囲の配線状況などによって、最適な設定値にセット可能
・検知帯への供給電圧はAC24Vを採用のため、電触現象による電極の劣化がなく安心
・接点信号の取り出しができ、遠く離れた場所からの監視も可能

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他
製品種類
漏水検知器
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
付属品
保持金具 形PFC-N8
仕様
2c接点
サイズ(mm)
49.4×38×70

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト