17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アンプ一体コントローラ V680 DeviceNet用IDスレーブ

通常単価(税別)
69,400
税込単価
76,340
通常出荷日:1日目

【特長】・電磁誘導方式と独自の技術により、高速交信と高信頼性交信を実現・交信状態の見える化など、立ち上...

詳細を確認

型番:

V680-HAM42-DRT
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V680-HAM42-DRTの仕様・寸法情報

種類
RFID関連
製品種類
DeviceNet用IDスレーブ
取りつけ方式
DINレール取りつけ
電源電圧(V)
DC24
材質
PC+ABS
サイズ(mm)
65×65×65(突起部を除く)
保護構造
IP20(IEC60529規格)
通信種類
DeviceNet

型番リスト

表示件数
型番
V680-HAM42-DRT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,400
( 76,340 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電磁誘導方式と独自の技術により、高速交信と高信頼性交信を実現
・交信状態の見える化など、立ち上げから運用まで大変使いやすい機能が充実しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンプ一体コントローラ V680 DeviceNet用IDスレーブの型番V680-HAM42-DRTのページです。 型番V680-HAM42-DRTに関する仕様情報を記載しております。
アンプ一体コントローラ V680 DeviceNet用IDスレーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンプ一体コントローラ V680 DeviceNet用IDスレーブ
非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS
フレキシブル・セーフティユニット G9SX オプション品
フレキシブル・セーフティユニット G9SX
セーフティガード・スイッチングユニット G9SX-GS
漏水検知器 61F-WL
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格69,40026,184 -18,610 -24,377 -49,998 -13,916
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目
種類RFID関連セーフティ関連セーフティ関連セーフティ関連セーフティ関連その他
製品種類DeviceNet用IDスレーブ非接触式ドアスイッチコントローラ増設ユニット-セーフティガード・スイッチングユニット漏水検知器
取りつけ方式DINレール取りつけ-----
電源電圧(V)DC24DC24DC24DC24DC24AC100~240
材質PC+ABS-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト