エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

端子カバー・スリムブレーカ用【20個入り】

通常単価(税別)
1,950
税込単価
2,145
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・定格絶縁電圧:600V・使用周囲温度:-5~+40℃・基台材質:不飽和ポリエステル樹脂

詳細を確認

型番:

NA3050X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

NA3050Xの仕様・寸法情報

区分
外部付属オプション
種類
端子カバー
適用サーキットブレーカ
NX51A・52A・52D・51GA・52GA/PNX51・52/PNX52-CT/PNX51-GA・52-GA
適用漏電ブレーカ
GX52A/PGX52
適用機種(ノントリップブレーカ端子台)
NT52XA/NT32DA・32DH/NT32D10H
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NA3050X
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,950
( 2,145 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・定格絶縁電圧:600V
・使用周囲温度:-5~+40℃
・基台材質:不飽和ポリエステル樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端子カバー・スリムブレーカ用の型番NA3050Xのページです。 型番NA3050Xに関する仕様情報を記載しております。
端子カバー・スリムブレーカ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
端子カバー・スリムブレーカ用
端子アダプタ(スリムブレーカ用)
外部付属装置 透明端子カバー TTCシリーズ
G-TWIN Λシリーズ用端子カバー BTBA
G-TWIN ブレーカ BW 端子カバー
外部付属装置 表板取付用端子カバー(RTC) FA・FHシリーズ
メーカー日東工業日東工業三菱電機富士電機機器制御富士電機機器制御三菱電機
通常価格1,9501,630700 -750 -6,810300
通常出荷日3日目3日目2日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
区分外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション
種類端子カバーその他端子カバー端子カバー端子カバー端子カバー
適用サーキットブレーカNX51A・52A・52D・51GA・52GA/PNX51・52/PNX52-CT/PNX51-GA・52-GANX51A・52A/NX52D/NX51GA/NX52GA----
適用漏電ブレーカGX52A/PGX52GX52A----
適用機種(ノントリップブレーカ端子台)NT52XA/NT32DA・32DH/NT32D10HNT52XA/NT32DA/NT32DH----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト