エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

端子アダプタ(スリムブレーカ用)【2個入り】

通常単価(税別)
1,630
税込単価
1,793

【特長】・最大22mm2の圧着端子が締付け可能です(ブレーカ本体は8mm2の圧...

詳細情報を確認する
  • 区分
    外部付属オプション
  • 種類
    その他
  • 適用サーキットブレーカ
    NX51A・52A/NX52D/NX51GA/NX52GA
  • 適用漏電ブレーカ
    GX52A
  • 適用機種(ノントリップブレーカ端子台)
    NT52XA/NT32DA/NT32DH

型番:

NA9050XA
解除
    数量:
    パック (2個入り)

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    NA9050XAの仕様・寸法情報

    区分
    外部付属オプション
    種類
    その他
    適用サーキットブレーカ
    NX51A・52A/NX52D/NX51GA/NX52GA
    適用漏電ブレーカ
    GX52A
    適用機種(ノントリップブレーカ端子台)
    NT52XA/NT32DA/NT32DH
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NA9050XA
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,630
    ( 1,793 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最大22mm2の圧着端子が締付け可能です(ブレーカ本体は8mm2の圧着端子まで締付け可能です)
    ・端子アダプタ組込時のブレーカ密着取り付けは可能です

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    端子アダプタ(スリムブレーカ用)の型番NA9050XAのページです。 型番NA9050XAに関する仕様情報を記載しております。
    端子アダプタ(スリムブレーカ用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    端子アダプタ(スリムブレーカ用)
    端子カバー・スリムブレーカ用
    NA-W ワイド端子アダプタ
    TBZ-A 固定式ブレーカ用端子台(リペア端子形)
    TBZ-Q 固定式ブレーカ用端子台(スプリング端子形)
    TBF-S ブレーカ用端子台(経済形) 送り端子形
    メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
    通常価格1,6301,9509,900 -6,200 -16,900 -5,150 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    区分外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション
    種類その他端子カバーその他その他その他その他
    適用サーキットブレーカNX51A・52A/NX52D/NX51GA/NX52GANX51A・52A・52D・51GA・52GA/PNX51・52/PNX52-CT/PNX51-GA・52-GA----
    適用漏電ブレーカGX52AGX52A/PGX52----
    適用機種(ノントリップブレーカ端子台)NT52XA/NT32DA/NT32DHNT52XA/NT32DA・32DH/NT32D10H----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト