エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

カムスイッチカバー SWC-60

型番:

SWC-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SWC-60の仕様・寸法情報

種類
スイッチカバー・キャップ・保護カバー
幅×高さ×奥行き(mm)
90×60×50
材質
AS樹脂製(透明)マグネット付
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SWC-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,889
( 3,178 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムスイッチカバー SWC-60の型番SWC-60のページです。 型番SWC-60に関する仕様情報を記載しております。
カムスイッチカバー SWC-60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムスイッチカバー SWC-60
カムスイッチカバー SWC-90
カムスイッチカバー SWC-74K
押ボタンカバー(コンパクトタイプ)
開閉式 押ボタンカバー(φ22/30取付穴用)
動力用押しボタンスイッチAS480/482形 オプション品
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機富士電機機器制御
通常価格2,8893,2464,2904,290982 -1,583
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類スイッチカバー・キャップ・保護カバースイッチカバー・キャップ・保護カバースイッチカバー・キャップ・保護カバースイッチカバー・キャップ・保護カバースイッチカバー・キャップ・保護カバースイッチカバー・キャップ・保護カバー / 防塵カバー・キャップ
幅×高さ×奥行き(mm)90×60×5090×89×8288.6×64×7458×64×4058×74×38-
材質AS樹脂製(透明)マグネット付AS樹脂(マグネット付)カバー:ポリカーボネート/マグネットキャッチ:PP樹脂+等方性フェライト磁石カバー:ポリカーボネート/マグネット:ネオジム磁石(ニッケルめっき)ポリプロピレン樹脂-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護/スイッチカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト