17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スマートスイッチBS-GS20シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スマートスイッチBS-GS20シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BS-GS2016

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・本商品はネットワーク経由の管理・制御を可能にするSNMPに対応しており、機器の状態、通信状況などを集中管理できます
・一元的に管理することで、障害時にも原因の特定が容易になり迅速な対処が可能になります

指定中の仕様・寸法情報

商品分類
ハブ本体
ポート数
16ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
内蔵電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
据置
周囲温度(動作時) 
0~50℃
認証
UL
寸法 長さ(mm)
43
寸法 幅(mm)
330
寸法 厚み(mm)
231
消費電力(W)
最大14.6

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト